V2 anyag
A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.
Előnyök:
Előnyök:
- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők
-
Cikkszám:1919250000Csomagolási egység:80 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, Vevőspecifikus
-
Cikkszám:1919510000Csomagolási egység:64 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, Vevőspecifikus
-
Cikkszám:1919660000Csomagolási egység:32 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, Vevőspecifikus
-
Cikkszám:1919500000Csomagolási egység:80 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, Vevőspecifikus
-
Cikkszám:1919300000Csomagolási egység:80 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, Vevőspecifikus
-
Cikkszám:1919420000Csomagolási egység:80 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, Vevőspecifikus
-
Cikkszám:1919610000Csomagolási egység:32 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, Vevőspecifikus
Added to Your Shopping Cart