blå
SlimFix Clip kombinerar två fördelar: dess unika förslutningsmekanism erbjuder tillförlitligheten i en sluten märkhylsa med den enkla installationen av en öppen märkhylsa. Snäppmekanismen tillåter snabb och bekväm installation av märkningen även efter det att ledaren har installerats. SlimFix Clip är lämpliga för ledare och kablar med en yttre diameter av upp till 5 mm. Den generösa märkningsytan – upp till 30 mm – möjliggör långa teckensträngar. Halogenfritt material med brandklassificering V2
Fördelar:
• Halogenfritt material
• brandskyddsklass V2
• Snabbt, verktygslöst montage
• Märkning i beprövat MultiCard-format
• Finns i höjderna 12 mm, 21 mm och 30 mm.
Fördelar:
• Halogenfritt material
• brandskyddsklass V2
• Snabbt, verktygslöst montage
• Märkning i beprövat MultiCard-format
• Finns i höjderna 12 mm, 21 mm och 30 mm.
För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.
-
Ürün No.:1813170000Ambalaj birimi:200 PC
SlimFix Clip, Conductor and cable markers, 1.5 - 2.5 mm, 12 x 5.8 mm, blue
-
Ürün No.:1747320002Ambalaj birimi:200 PC
SlimFix Clip, Conductor and cable markers, 2 - 3.5 mm, 12 x 5.8 mm, blue
-
Ürün No.:1758320002Ambalaj birimi:120 PC
SlimFix Clip, Conductor and cable markers, 3 - 5 mm, 12 x 5.8 mm, blue
-
Ürün No.:1062030000Ambalaj birimi:120 PC
SlimFix Clip, Conductor and cable markers, 4 - 6 mm, 12 x 9.3 mm, blue
-
Ürün No.:1025250000Ambalaj birimi:80 PC
SlimFix Clip, Conductor and cable markers, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, blue
Added to Your Shopping Cart