IP68 バージョン
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。
-
商品番号:1009840000販売単位:50 items
VG S(標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
-
商品番号:1009850000販売単位:50 items
VG S(標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
-
商品番号:1009860000販売単位:50 items
VG S(標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
-
商品番号:1009870000販売単位:25 items
VG S(標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
-
商品番号:1009880000販売単位:20 items
VG S(標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
-
商品番号:1009890000販売単位:20 items
VG S(標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
-
商品番号:1009900000販売単位:5 items
VG S(標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)