アルミニウム製エンクロージャー
アルミニウム合金およびパウダーコート仕上の RAL 7001 で使用可能。取り付け穴は封止面の外側にあり、対応するネジで取付レールと取り付けプレートを固定できます。
以下の追加特性もあります:
- 内蔵のスレッド穿孔を備えた標準エンクロージャー
- 耐食性トークス製スロットヘッドネジ付属カバー取付具
- フットまたは内部取り付け穴の固定および締め付け
- IP 66 までの侵入保護を最適化する継ぎ目なしのシール
-
商品番号:1537490000販売単位:1 items
Klipponコントロールステーション(制御および信号装置), 制御/信号装置, KLIPPON K41 EX, アルミニウムAlSi12, キー操作スイッチ, 1つのNC接点, 1つのNO接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
-
商品番号:1537500000販売単位:1 items
Klipponコントロールステーション(制御および信号装置), 制御/信号装置, KLIPPON K41 EX, アルミニウムAlSi12, 光る押しボタン – 緑, 2つのNO接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
-
商品番号:1537480000販売単位:1 items
Klipponコントロールステーション(制御および信号装置), 制御/信号装置, KLIPPON K41 EX, アルミニウムAlSi12, 押しボタン – 緑, 1つのNC接点, 1つのNO接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
-
商品番号:1537470000販売単位:1 items
Klipponコントロールステーション(制御および信号装置), 制御/信号装置, KLIPPON K41 EX, アルミニウムAlSi12, 黄色の、反対色のラベルの付いたEMERGENCY-STOP押しボタン, 2つのNC接点, 安全開放接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
-
商品番号:1537520000販売単位:1 items
Klipponコントロールステーション(制御および信号装置), 制御/信号装置, KLIPPON K41 EX, アルミニウムAlSi12, 光源モジュール – 緑, 押しボタン – 緑, 1つのNC接点, 1つのNO接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
-
商品番号:1537510000販売単位:1 items
Klipponコントロールステーション(制御および信号装置), 制御/信号装置, KLIPPON K41 EX, アルミニウムAlSi12, 押しボタン – 赤, 押しボタン – 緑, 2つのNC接点, 2つのNO接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
-
商品番号:1537530000販売単位:1 items
Klipponコントロールステーション(制御および信号装置), 制御/信号装置, KLIPPON K41 EX, アルミニウムAlSi12, 光源モジュール – 赤, 黄色の、反対色のラベルの付いたEMERGENCY-STOP押しボタン, 2つのNC接点, 安全開放接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
-
商品番号:1537570000販売単位:1 items
Klipponコントロールステーション(制御および信号装置), 制御/信号装置, KLIPPON K51 EX, アルミニウムAlSi12, 押しボタン – 緑, 押しボタン – 赤, 黄色の、反対色のラベルの付いたEMERGENCY-STOP押しボタン, 2つのNO接点, 2つのNC接点, 安全開放接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
-
商品番号:1537550000販売単位:1 items
Klipponコントロールステーション(制御および信号装置), 制御/信号装置, KLIPPON K51 EX, アルミニウムAlSi12, 押しボタン – 緑, 押しボタン – 赤, 押しボタン – 緑, 3つのNC接点, 3つのNO接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
-
商品番号:1537540000販売単位:1 items
Klipponコントロールステーション(制御および信号装置), 制御/信号装置, KLIPPON K51 EX, アルミニウムAlSi12, 押しボタン – 赤, 光源モジュール – 緑, 押しボタン – 緑, 2つのNC接点, 2つのNO接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
-
商品番号:1537580000販売単位:1 items
Klipponコントロールステーション(制御および信号装置), 制御/信号装置, KLIPPON K51 EX, アルミニウムAlSi12, 光源モジュール – 赤, 押しボタン – 赤, 光源モジュール – 緑, 押しボタン – 緑, 2つのNC接点, 2つのNO接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66