EcoLine PoE sorozat
A nem menedzselhető EcoLine Power-over-Ethernet/ switchek/beiktatók jellemzői
- 2, 4 vagy 8 IEEE 802.3af/at kompatibilis PoE port (akár 30 watt teljesítménykimenet minden PoE-porton)
- Integrált DC/DC konverter PoE tápellátás szolgáltatásához PD-k számára a PSE teljes 12 – 57 V DC bemeneti feszültségtartományában
- A Gigabit Ethernet és a Jumbo Frame támogatására alkalmas típusok a szávszélességgel és látenciával szemben igényes alkalmazásokban is használhatók.
- Optikai portokkal felszerelt típusok nagy távolságú kommunikációs összeköttetésekhez
- Robusztus kialakításuk és széles, -40 °C és 75 °C közötti hőmérséklet-tartományuk miatt durva ipari környezetben is alkalmazhatók.
- Megbízható működés a redundáns feszültségbemeneteknek, a hibajelző relének és a LED-es diagnosztikának köszönhetően.
-
N.º de artículo:2682440000VPE:1 Darab
PoE beiktató, Gigabit Ethernet, Portok száma: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Référence produit:2682390000Conditionnement:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2682380000Confezione:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682400000Confezione:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
N. articolo:2682410000Confezione:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Added to Your Shopping Cart