Detektálható vezetékjelölők
Támogatjuk az élelmiszeriparban dolgozó ügyfeleinket az észlelhető jelölő megoldásokkal, hogy teljesítsük a HACCP elv keretében a magas szintű követelményeket. A fém-töltésnek köszönhetően az érzékelhető MultiCard-jainkat fém- és röntgen-érzékelőkkel megbízhatóan lehet azonosítani. Ez minimálisra csökkenti a gyártás szennyeződésének kockázatát. A legmagasabb biztonságot a termék fontos tulajdonságai biztosítják, mint például a korrózióállóság vagy az UV sugárzás miatti öregedéssel szembeni nagyobb ellenállás a beltéri területeken és a melegben. Ezeket a tulajdonságokat rendszeresen próbázzuk és megerősítjük saját akkreditált laboratóriumunkban. Nem alkalmas közvetlen élelmiszerrel való érintkezésre.
• Fém- és röntgenes detektorral érzékelhető
• A kék színről vizuálisan felismerhető
• Korrózióálló fémszűrő
• Tiszta és ellenálló nyomtatási kép
• Különböző változatokban, a jelölési követelmények széles körét kielégítően áll rendelkezésre
-
Cikkszám:2772450000Csomagolási egység:160 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 5.5 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, kék
-
Cikkszám:2772480000Csomagolási egység:160 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 6 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, kék
-
Cikkszám:2772380000Csomagolási egység:320 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 3 - 3.8 mm, 12 x 4.6 mm, kék
-
Cikkszám:2772460000Csomagolási egység:160 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 5.5 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, kék
-
Cikkszám:2772400000Csomagolási egység:320 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 3 - 3.8 mm, 21 x 4.6 mm, kék
-
Cikkszám:2772440000Csomagolási egység:96 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 4.1 - 5.5 mm, 21 x 7.4 mm, kék
-
Cikkszám:2772410000Csomagolási egység:128 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 3.8 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, kék
-
Cikkszám:2772430000Csomagolási egység:192 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 3.8 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, kék