Свойства
Версия | SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 3.8 mm, 21 x 4.6 mm, синий |
Заказ № | 2772400000 |
Тип | SF-DT 3/21 MC NE BL |
GTIN (EAN) | 4064675034360 |
Кол. | 320 Штука |
Глубина | 4,8 mm |
Глубина (дюймов) | 0,189 inch |
Высота | 21 mm |
Высота (в дюймах) | 0,827 inch |
Ширина | 4,6 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,181 inch |
Масса нетто | 0,46 g |
Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Вид печати | Чистый |
Галогены | Нет |
Класс пожаростойкости UL 94 | HB |
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице |
|
Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей |
Материал | Полиэтилен |
Размер маркировочной области | 21 x 4.6 mm |
совместимый принтер |
[PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000)
[MCP PLUS](~/p/1925000000) |
Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
Цветовой код | синий |
Ширина | 4,6 mm |
Галогены | Нет |
Наружный диаметр провода | 3 - 3.8 mm |
Наружный диаметр провода, макс. | 3,8 mm |
Наружный диаметр провода, мин. | 3 mm |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2,5 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1,5 mm² |
Сечение соединительного провода | 1.5 - 2.5 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2772400000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Соответствовать |