Box del materiale rotabile
Offriamo soluzioni di custodie per l’utilizzo a bordo. Le nostre scatole di connessione motore per azionamenti DC, trifase e AC garantiscono una perfetta funzionalità anche con alta corrente e alta tensione. Il loro design a ingombro minimo consente un uso flessibile dello spazio di installazione e, a causa della tolleranza del carico corrente, il riscaldamento è basso, con consequente durata maggiore. Inoltre, le nostre scatole di collegamento per le passerelle garantiscono la distribuzione della tensione di alimentazione nei convogli, fornendo una protezione robusta e sicura per l’alimentazione dei treni.
-
N. articolo:8000092462Confezione:1 Pezzo
Custodie, Posizione verticale: 303 mm, Larghezza: 290 mm, Profondità: 157.5 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, Materiale di base: Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento
-
N. articolo:8000148147Confezione:1 Pezzo
Custodie, Posizione verticale: 313 mm, Larghezza: 404 mm, Profondità: 181 mm, Materiale di base: alluminio AlSi12, Verniciatura a polvere, Nero assoluto
-
N. articolo:8000148146Confezione:1 Pezzo
Custodie, Posizione verticale: 230 mm, Larghezza: 330 mm, Profondità: 181 mm, Materiale di base: alluminio AlSi12, Verniciatura a polvere, Nero assoluto
Added to Your Shopping Cart