Klippon® K 75 - 230 x 330 x 181 mm
Les boîtiers en aluminium Klippon® K peuvent être utilisés dans un très grand nombre de domaines différents. Divers composants peuvent être installés à l'intérieur des boîtiers, et bénéficieront notamment de la résistance aux températures élevées, de l'excellente protection IP et de la bonne résistance aux chocs.
Quelque soit le projet de l'utilisateur, Weidmüller propose une large gamme de boîtiers en aluminium parfaitement ajustés à ses besoins.
Les boîtiers Klippon® K pour les zones dangereuses sont disponibles sur demande.
Notre gamme très complète de boîtiers offre les avantages suivants :
• Disponible en deux finitions de surface : naturelle et électrolaquée (RAL 7001)
• Avec joint moulé en chloroprène en standard (joint moulé en silicone disponible en option)
• Système de fermeture standardisé avec tête de vis à fente Torx pour 19 tailles d'enceintes
• Perçages de montage à l'extérieur du joint d'étanchéité
• Classes de protection IP élevées : IP66, IP67 et IP68 selon DIN EN 60529
• Tenue aux chocs jusqu'à 7 (10) Joules
• Les boîtiers sont certifiés ATEX, IECEx, cULus et DNV GL, et ils respectent également la norme portant sur les boîtiers vides.
• Convient aux applications ferroviaires selon la norme EN 45545-2:2013
• Alliage résistant à l'eau de mer
• Boîtiers de distribution standardisés avec perçages filetés et différentes configurations de bornes
Quelque soit le projet de l'utilisateur, Weidmüller propose une large gamme de boîtiers en aluminium parfaitement ajustés à ses besoins.
Les boîtiers Klippon® K pour les zones dangereuses sont disponibles sur demande.
Notre gamme très complète de boîtiers offre les avantages suivants :
• Disponible en deux finitions de surface : naturelle et électrolaquée (RAL 7001)
• Avec joint moulé en chloroprène en standard (joint moulé en silicone disponible en option)
• Système de fermeture standardisé avec tête de vis à fente Torx pour 19 tailles d'enceintes
• Perçages de montage à l'extérieur du joint d'étanchéité
• Classes de protection IP élevées : IP66, IP67 et IP68 selon DIN EN 60529
• Tenue aux chocs jusqu'à 7 (10) Joules
• Les boîtiers sont certifiés ATEX, IECEx, cULus et DNV GL, et ils respectent également la norme portant sur les boîtiers vides.
• Convient aux applications ferroviaires selon la norme EN 45545-2:2013
• Alliage résistant à l'eau de mer
• Boîtiers de distribution standardisés avec perçages filetés et différentes configurations de bornes
-
Référence produit:2934180000Conditionnement:1 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 230 mm, Largeur: 330 mm, Profondeur: 181 mm, Matériau de base: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, gris argent
-
Référence produit:2934200000Conditionnement:1 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 230 mm, Largeur: 330 mm, Profondeur: 181 mm, Matériau de base: Aluminium AlSi12, non traité, argent
Added to Your Shopping Cart