ベース
特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。
-
商品番号:1665860000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
-
商品番号:1788080000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
-
商品番号:1788070000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
-
商品番号:1903870000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
-
商品番号:1788040000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
-
商品番号:1665980000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
-
商品番号:1666010000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
-
商品番号:1665920000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, ハウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
Added to Your Shopping Cart