Longitud de la carcasa 420 mm
La serie E, con luces estándar y premium, es ideal para la iluminación dirigida en áreas de trabajo. Los soportes de montaje giratorios proporcionan la flexibilidad necesaria en la colocación del panel de iluminación. Gracias a los conectores M8 incorporados, se consigue una conexión sencilla y rápida que permite conectar varias luces. La tapa de robusto PMMA no sólo proporciona la protección necesaria (IP54), sino que también garantiza una iluminación homogénea con 5.700K.
-
N.º de artículo:2899710000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 5700K, White, Anchura: 420 mm, IP54, Conector de clavija, Conector hembra, Rosca de conexión: M8 / M8
-
N.º de artículo:2899620000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 5700K, White, Anchura: 420 mm, IP54, Conector de clavija, Rosca de conexión: M8
-
N.º de artículo:2899840000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 5700K, White, Anchura: 420 mm, IP54, Conector de clavija, Conector hembra, Rosca de conexión: M8 / M8
-
N.º de artículo:2899760000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 5700K, White, Anchura: 420 mm, IP54, Conector de clavija, Rosca de conexión: M8
Added to Your Shopping Cart