Miscellaneous
メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。
-
商品番号:1079500000販売単位:10 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 125 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 16.00, 絶縁: いいえ, 幅: 24.6 mm
-
商品番号:9201610000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 150 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 18.50, 絶縁: いいえ, 幅: 9.5 mm
-
商品番号:9201630000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 269 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 27.00, 絶縁: いいえ, 幅: 9.5 mm
-
商品番号:1072300000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 232 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 27.00, 絶縁: いいえ, 幅: 10 mm
-
商品番号:9525840000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 192 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 20.50, 絶縁: いいえ, 幅: 9.5 mm
-
商品番号:1060100000販売単位:10 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 135 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 16.00, 絶縁: いいえ, 幅: 24.6 mm
-
商品番号:1072400000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 292 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 32.00, 絶縁: いいえ, 幅: 10 mm
-
商品番号:1079700000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 192 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 20.50, 絶縁: いいえ, 幅: 30.4 mm
-
商品番号:1802790000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 320 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 63.3 mm
-
商品番号:1802800000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 320 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 99.3 mm
-
商品番号:1064100000販売単位:10 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 16.00, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
-
商品番号:1068000000販売単位:10 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 16.00, 絶縁: はい, 幅: 13 mm