Klippon®TB QL 35 x 35 x 15 mm
Klippon® TB エンクロージャーの範囲は、最も困難な環境条件下でも優れた性能特性を提供します。さらに、プロセス業界または発電業界で特に見られる、爆発可能性を有する環境での厳格な要件にも準拠しています。Klippon®TB QL エンクロージャーの対象範囲は、すでに市場をリードしている製品の種類をさらに改善します。
Klippon®TB QL エンクロージャーシリーズは、次の利点を特長とします:
Klippon®TB QL エンクロージャーシリーズは、次の利点を特長とします:
- 19 種のサイズおよび 3 種の標準深度が利用可能
- 最大 4 枚のグランドプレートを搭載可能
- ガスケットが圧縮に対して保護されている
- クイックロックカバー、標準スロット付属
- 温度性能の向上
- IP66 保護
- エンクロージャーカバーおよびベースの接地用ピン
- 溶接加工済み取り付けフット
- 国際認可
-
商品番号:8000109889販売単位:1 items
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空エンクロージャ, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 150 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:8000109887販売単位:1 items
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空エンクロージャ, 高さ: 350 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 150 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
Added to Your Shopping Cart