製品情報
バージョン | 取付けツール |
注文番号 | 1479120000 |
種別 | DMS PRO |
GTIN (EAN) | 4050118287011 |
数量 | 1 items |
深さ | 46 mm |
奥行き(インチ) | 1.811 inch |
高さ | 134 mm |
高さ(インチ) | 5.276 inch |
幅 | 276 mm |
幅(インチ) | 10.866 inch |
正味重量 | 480 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |
充電時間 | 30 min |
項目説明 | 1/4インチドライブ付き主軸操作トルクドライバ |
アイドリング速度 | 200 u. 600 min-1 |
トルク設定、最大 | 3 Nm |
トルク設定、最小 | 0.36 Nm |
バッテリ電圧 | 3.6 V |
ビットホルダー | 1/4インチDIN 3126フォームE6.3 |
充電可能なバッテリ | リチウムイオンバッテリー |
充電器入力 | AC 220-240V~50-60Hz 30W |
充電器出力 | DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max. |
充電時間 | 30 min |
定格電圧 | 3.6 V |
最大カップリングトルク | 3 Nm |
質量 | 500 g |
トルク設定、最大 | 3 Nm |
トルク設定、最小 | 0.36 Nm |
承認/証明書/適合証明書 | [1479120000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39314) |
ユーザ文書 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101187) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001395 |
ETIM 7.0 | EC001395 |
ETIM 8.0 | EC001395 |
ETIM 9.0 | EC001395 |
ECLASS 9.0 | 21-05-21-90 |
ECLASS 9.1 | 21-04-04-17 |
ECLASS 10.0 | 21-05-21-90 |
ECLASS 11.0 | 21-05-08-90 |
ECLASS 12.0 | 21-05-08-90 |
ECLASS 13.0 | 21-05-08-90 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | 適合 |