Vlastnosti
Verze | Propojovací kabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 5 m |
Číslo objednávky | 8876370050 |
Typ | IE-FM5Z2VO0005MST0ST0X |
GTIN (EAN) | 4032248609741 |
Množství | 1 ks |
Délka | 5 m |
Délka (v palcích) | 196,85 inch |
Čistá hmotnost | 80 g |
Skladovací teplota | -25 °C...75 °C |
Provozní teplota | -5 °C...75 °C |
Teplota instalace | -5 °C...50 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Standardní konektor | IEC 61754-2 |
Standardní konektor | IEC 61754-2 |
Typ vlákna |
GOF
Multimode OM2 |
Útlum |
≤ 2,7 dB/km při 850 nm
≤ 0,7 dB/km při 1300 nm |
Šířka pásma |
≥ 600 MHz*km při 850 nm
≥ 1200 MHz*km při 1300 nm |
Barva opláštění | Oranžová |
Materiál pláště | PVC |
Primární plášť | 245 µm |
Průměr jádra | 50 µm |
Průměr pláště | 3*6 mm |
Rozvržení kabelu | ZIPCORD |
Standardní označení | I-V(ZN)Y |
Poloměr ohybu, min., jen jednou | 30 mm |
Poloměr ohybu, min., opakovaný | 60 mm |
Zástrčka vlevo | ST, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné |
Zástrčka vpravo | ST, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné |
Zástrčka vlevo | ST, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné |
Zástrčka vpravo | ST, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné |
Uživatelská dokumentace |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ETIM 10.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Shoda |