Optikai állapotjelző és távfigyelmeztetés
A Weidmüller VPU I (Type I), VPU II (Type II) és VPU III (Type III) túlfeszültség-levezetői hatékonyan csökkentik a tranziens túlfeszültségek által okozott zavarbecsatolást, méghozzá jelentősen az EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 szigetelés-koordinációs szabvány által előírt határértékek alá. Ez azt jelenti, hogy a teljes rendszer kevésbé kitett a hibás működésnek. A levezetők technikai eszközök segítségével koordinálva vannak. Ez azt jelenti, hogy az I, II és III típusok csatolásmentesítésére nincs szükség. A levezetők tesztelése az IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 termékszabvány szerint történt, és az IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 és IEC 62305-4 / VDE 0185-4 szerinti rendszerekbe telepíthetők. Ez a villám- és túlfeszültség-levezető eszköz tápellátó rendszerekben is alkalmazható. A Weidmüller különböző hálózati feszültségtípusokhoz és feszültségekhez különböző termékeket kínál. Speciális I és II típusú védőeszköz áll rendelkezésre fotovoltaikus alkalmazásokhoz.
-
Produkt ID:2619120000Pakningsenhed:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, Single-phase, TN
-
Produkt ID:2619220000Pakningsenhed:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, Single-phase, TN, TT, IT with N, IT without N
-
Produkt ID:2619140000Pakningsenhed:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, Single-phase, TN-S
-
Produkt ID:2619170000Pakningsenhed:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, TN-C
-
Produkt ID:2619260000Pakningsenhed:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, TN-C-S, TN-S, TT, IT with N, IT without N
-
Produkt ID:2619200000Pakningsenhed:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, TN-C-S, TN-S
Added to Your Shopping Cart