Propriétés
Version | Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, gris, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2 |
Référence | 1037720000 |
Type | WDU 2.5 GR |
GTIN (EAN) | 4008190455149 |
Qté. | 100 Pièce |
Profondeur | 46,5 mm |
Profondeur (pouces) | 1,831 inch |
Hauteur | 60 mm |
Hauteur (pouces) | 2,362 inch |
Largeur | 5,1 mm |
Largeur (pouces) | 0,201 inch |
Poids net | 6,95 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
Température ambiante | -5 °C…40 °C |
plage de température d'utilisation | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C |
Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Empreinte carbone du produit |
|
Matériau | Wemid |
Couleur | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Certificat Nº (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
Certificat Nº (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
Tension max. (ATEX) | 690 V |
Courant (ATEX) | 24 A |
Section max. du conducteur (ATEX) | 2.5 mm² |
Tension max. (IECEX) | 690 V |
Courant (IECEX) | 24 A |
Section max. du conducteur (IECEX) | 2.5 mm² |
plage de température d'utilisation | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Identification EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Version |
Raccordement vissé
pour connecteur transversal enfichable pour connexion transversale à visser libre d'un côté |
Flasque de fermeture nécessaire | Oui |
Nombre de polarités | 1 |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de points de contact par étage | 2 |
Nombre de potentiels par étage | 1 |
Etages internes pontés | Non |
Raccordement PE | Non |
Rail | TS 35 |
Fonction N | Non |
Fonction PE | Non |
Fonction PEN | Non |
Section de raccordement du conducteur, rigide, 2 conducteurs de raccordement, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, rigide, 2 conducteurs de raccordement, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min. | 0,5 mm² |
Côté ouvert | droite |
Nombre de blocs de jonction identiques | 1 |
Type de montage | monté |
Version à l#92épreuve de l#92explosion | Oui |
Type de raccordement, autre raccordement | Raccordement vissé |
Calibre selon 60 947-1 | A3 |
Couple de serrage, max. | 0,8 Nm |
Couple de serrage, min. | 0,4 Nm |
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS | 1 |
Dimension de la lame | 0,6 x 3,5 mm |
Embouts doubles, max. | 1,5 mm² |
Embouts doubles, min. | 0,5 mm² |
Longueur de dénudage | 10 mm |
Nombre de raccordements | 2 |
Plage de serrage, max. | 4 mm² |
Plage de serrage, min. | 0,05 mm² |
Raccordement |
|
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 30 |
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. | 4 mm² |
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. | 2,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 2,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 4 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement, semi-rigide, max. | 4 mm² |
Section de raccordement, semi-rigide, min. | 1,5 mm² |
Sens de raccordement | latéralement |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Vis de serrage | M 2,5 |
Certificat Nº (CSA) | 200039-1057876 |
Courant gr. c (CSA) | 20 A |
Section max. du conducteur (CSA) | 12 AWG |
Section min. du conducteur (CSA) | 26 AWG |
Tension Gr C (CSA) | 600 V |
Normes | IEC 60947-7-1 |
Rail | TS 35 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 30 |
Section nominale | 2,5 mm² |
Tension nominale | 800 V |
Tension nominale DC | 800 V |
Courant nominal | 24 A |
Courant avec conducteur max. | 32 A |
Normes | IEC 60947-7-1 |
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Tension de choc nominale | 8 kV |
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 0,77 W |
Degré de pollution | 3 |
Certificat Nº (UR) | E60693 |
Courant gr. B (UR) | 25 A |
Courant gr. C (UR) | 25 A |
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) | 12 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) | 28 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR) | 12 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR) | 30 AWG |
Tension Gr B (UR) | 600 V |
Tension Gr C (UR) | 600 V |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35427)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39462) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320981) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37613) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39463) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253960) [CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42060) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42061) [NEMKO certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152186) [Lloyds Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153735) [POLSKIREJ certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156118) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253962) [16-AV4BO-0265U.](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318066) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59796) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1037720000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1037720000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1037720000&norm=0) |
Documentation utilisateur |
[NTI WDU/WPE 2.5.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35397)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Agréments |                 |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (UR) | E60693 |
Certificat Nº (cURusEX) | E184763 |
Accessoires
-
Référence produit:1579020000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 15.28 mm
-
Référence produit:1579010000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 10.14 mm
-
Référence produit:1579050000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.26 mm
-
Référence produit:1579040000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 30.7 mm
-
Référence produit:1579060000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre de pôles: 24, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 123.22 mm
-
Référence produit:1579030000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 20.42 mm
-
Référence produit:1063900000Conditionnement:10 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 76 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 11.90, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
-
Référence produit:1527640000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4 mm
-
Référence produit:1527890000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A, Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102 mm
-
Référence produit:1527920000Conditionnement:5 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A, Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255 mm
-
Référence produit:1527720000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102 mm
-
Référence produit:1527830000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A, Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4 mm
-
Référence produit:2108690000Conditionnement:60 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
-
Référence produit:2108900000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6 mm
-
Référence produit:1527880000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7 mm
-
Référence produit:1527670000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5 mm
-
Référence produit:2108810000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4 mm
-
Référence produit:1527620000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm
-
Référence produit:1527590000Conditionnement:60 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm
-
Référence produit:1527690000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7 mm
-
Référence produit:2108720000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3 mm
-
Référence produit:2108910000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7 mm
-
Référence produit:1527840000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A, Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5 mm
-
Référence produit:1527730000Conditionnement:5 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255 mm
-
Référence produit:2108710000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm
-
Référence produit:1527780000Conditionnement:60 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm
-
Référence produit:1527680000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6 mm
-
Référence produit:2108470000Conditionnement:60 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm
-
Référence produit:1527870000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A, Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6 mm
-
Référence produit:1527540000Conditionnement:60 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm
-
Référence produit:1527570000Conditionnement:60 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
-
Référence produit:1527630000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3 mm
-
Référence produit:1527770000Conditionnement:60 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
-
Référence produit:2109000000Conditionnement:5 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255 mm
-
Référence produit:1527820000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A, Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3 mm
-
Référence produit:1527790000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A, Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm
-
Référence produit:2108870000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5 mm
-
Référence produit:1527740000Conditionnement:60 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm
-
Référence produit:2108700000Conditionnement:60 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm
-
Référence produit:2108920000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A, Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102 mm
-
Référence produit:1636530000Conditionnement:20 Pièce
Repères de bornes, Terminal marker, 15 x 7 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanc
-
Référence produit:1611930000Conditionnement:20 Pièce
Repères de bornes, Terminal marker, 32 x 7 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanc
-
Référence produit:1056400000Conditionnement:100 Pièce
Série W, Barre de blindage
-
Référence produit:1053660000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 32 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7 mm
-
Référence produit:1053860000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 32 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7 mm
-
Référence produit:1053760000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 32 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7 mm
-
Référence produit:1054460000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 32 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7 mm
-
Référence produit:1058800000Conditionnement:20 Pièce
Séparateur (bloc de jonction), Beige foncé, Hauteur: 86 mm, Largeur: 3 mm, V-0, Wemid
-
Référence produit:1805520000Conditionnement:100 Pièce
Accessoires, Support de repère
-
Référence produit:1805490000Conditionnement:100 Pièce
Accessoires, Support de repère
-
Référence produit:1609860000Conditionnement:720 Pièce
WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blanc
-
Référence produit:1609801044Conditionnement:1000 Pièce
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanc
-
Référence produit:2007110000Conditionnement:800 Pièce
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Weidmueller, blanc
-
Référence produit:1050000000Conditionnement:50 Pièce
Plaque d’extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 56 mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Non
-
Référence produit:1050080000Conditionnement:50 Pièce
Plaque d’extrémité pour blocs de jonction, bleu, Hauteur: 56 mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Non
-
Référence produit:1050100000Conditionnement:20 Pièce
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Beige foncé, Hauteur: 56 mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid
-
Référence produit:1966380000Conditionnement:50 Pièce
Plaque d’extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 54.5 mm, Largeur: 0.35 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui
-
Référence produit:1050180000Conditionnement:20 Pièce
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, bleu, Hauteur: 56 mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid
-
Référence produit:1061200000Conditionnement:50 Pièce
Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, HB, Wemid, Largeur: 8 mm, 100 °C
-
Référence produit:1632330000Conditionnement:25 Pièce
Adaptateur de test (bloc de jonction), 1.5 mm², 250 V, 6 A
-
Référence produit:1632320000Conditionnement:25 Pièce
Adaptateur de test (bloc de jonction), 1.5 mm², 250 V, 6 A
-
Référence produit:1112920000Conditionnement:48 Pièce
Repère de groupes, Protection, 33.3 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, jaune
-
Référence produit:1112910000Conditionnement:48 Pièce
Repère de groupes, Protection, 33.3 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, blanc
-
Référence produit:2007190000Conditionnement:800 Pièce
WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Weidmueller, blanc