Egenskaper
Utförande | TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Slutande AgSnO2, Märkstyrspänning: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej |
Art.nr. | 2774020000 |
Typ | TRPL 48-110VDC 1NO TRAK |
GTIN (EAN) | 4064675037798 |
Förp. | 10 items |
Djup | 62,5 mm |
Byggdjup (tum) | 2,461 inch |
Höjd | 89,4 mm |
Bygghöjd (tum) | 3,52 inch |
Bredd | 6,4 mm |
Byggbredd (tum) | 0,252 inch |
Nettovikt | 25 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
Fuktighet | 95 % i 30 dagar, lätt kondensbildning enligt EN 50155 |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 75e5f661-708e-44b0-9fc2-4f6c675b3b71 |
Märkstyrspänning | 48 V…110 V DC +25 % / -30 % |
Märkström DC |
2.4 mA @ 48 V DC
3.2 mA @ 110 V DC |
Märkeffekt |
115 mW @ 48 V DC
352 mW @ 110 V DC |
Spolmotstånd | 10600 Ω ± 15 % |
Statusindikering | Grön LED |
Skyddskoppling |
Suppressordiod
Frihjulsdiod |
Märkkopplingsspänning | 250 V AC |
Normalspänning | 6 A |
max. Kopplingsfrekvens vid märklast | 0,1 Hz |
Brytspänning AC, max. | 250 V |
Brytspänning DC, max. | 250 V |
min. Bryteffekt |
1 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
Inkopplingsströmmen | 20 A / 20 ms |
AC-brytförmåga (ohmsk), max. | 1500 VA |
Inkopplingsfördröjning | <11 ms |
Frånslagsfördröjning | <30 ms |
Kontakttyp | 1 Slutande (AgSnO2) |
Mekanisk livslängd | 10 x 106 kopplingscykler |
Höjdområde för drift |
≤ 2000 m
över havsytan |
Utförande | för järnvägsapplikationer |
Skena | TS 35 |
Testknapp finns | Nej |
Mekanisk indikator för brytarläge | Nej |
Färgkod | svart |
UL94 brännbarhetsklass för komponent |
|
Märkspänning | 300 V |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Överspänningskategori | III |
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida | ≥ 6 mm |
Spänningstålighet styrsida - lastsida | 2,5 kVeff |
Typ av isolering vid ingång och utgång | förstärkt isolering |
Spänningstålighet för öppna kontakter | 1 kVeff / 1 min |
Spänningshållfasthet till montageskena | 4 kVeff / 1 Min. |
Stöthållspänning | 6 kV (1,2/50 µs) |
Skyddsklass | IP20 |
Ledaranslutningsteknik | PUSH IN |
Avisoleringslängd nominellt | 9 mm |
Anslutningsområde, märkarea | 1,5 mm² |
Anslutningsområde, min. | 0,14 mm² |
Anslutningsområde, max. | 2,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 |
Ledardiameter, entrådig min. | 0,5 mm² |
Ledardiameter, entrådig max. | 1,5 mm² |
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG) | AWG 26 |
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) | AWG 14 |
Ledararea, fintrådig, min. | 0,35 mm² |
Ledardiameter, fintrådig, max. | 2,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) | AWG 26 |
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) | AWG 14 |
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,14 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 1,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min | 0,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. | 1,5 mm² |
Klingmått | 6 x 3,5 mm |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[Confirmation of Standards EN 50155_2022-06](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319008)
[DE PA5600 200624 001 ISS 01](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319031) [UK PA5600 200624 001 ISS 01](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319032) [Confirmation of Standards EN 45545-2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323571) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304985) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2774020000) |
Användardokumentation | [2972100000_00_04-2024_IS_TRPL_6-4MM-TRAK.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318544) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
Godkännanden |   |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1818400000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
-
Produkt-ID:2749340000VPE:1 items
Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
-
-
Produkt-ID:2749810000VPE:1 items
Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
-
Produkt-ID:1463550000VPE:1 items
TERMSERIES, Adapter, 20-polig hankontakt enligt DIN EN 60603-13, lång låsspak, Antal signalbanor: 16, Märkspänning DC : 24 V, Märkström (per signalbana): 60 mA
-
-
Produkt-ID:1463520000VPE:1 items
TERMSERIES, Adapter, 10-polig hankontakt enligt DIN EN 60603-13, lång låsspak, Antal signalbanor: 8, Märkspänning DC : 24 V, Märkström (per signalbana): 125 mA
-
Produkt-ID:1463530000VPE:1 items
TERMSERIES, Adapter, D-sub, 15-polig, DIN 41652/IEC 60807, Antal signalbanor: 8, Märkspänning DC : 24 V, Märkström (per signalbana): 125 mA
-
Produkt-ID:1463540000VPE:1 items
TERMSERIES, Adapter, 10-polig hankontakt enligt DIN EN 60603-13, lång låsspak, Antal signalbanor: 8, Märkspänning DC : 24 V, Märkström (per signalbana): 125 mA