Egenskaper
Utförande | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Art.nr. | 2680800050 |
Typ | PAC-RX3I-SD15-V4-5M |
GTIN (EAN) | 4099986640511 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 706 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Drifttemperatur | -10...50 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Anslutning gränssnitt | SUB-D FEMALE 15P |
Kabel | Kabel LiYCY |
Kabellängd | 5 m |
Ledararea | 0,25 mm² |
Material | PVC |
PLC-gränssnitt | GEFANUC IC694ACC311 20P |
Ytterdiameter | 8,7 ± 1 mm |
Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m |
Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m |
Motstånd | ≤ 80 mΩ/m |
Märkspänning | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A |
Totalström max. | 3 A |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Uppfyllelse |