製品情報
バージョン | フードバージョン, M12, 30 V, A コード化, LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党 |
注文番号 | 1783540000 |
種別 | SAI-4-MMS 4P M12 |
GTIN (EAN) | 4032248184644 |
数量 | 1 items |
深さ | 102 mm |
奥行き(インチ) | 4.016 inch |
高さ | 43 mm |
高さ(インチ) | 1.693 inch |
幅 | 60 mm |
幅(インチ) | 2.362 inch |
正味重量 | 601 g |
動作温度 | -20 - 90°C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
導体外径、最小 | 10 mm |
導体外径、最大 | 14 mm |
ケーブルグランド |
M 20
EMV |
クランプ範囲、最小 | 0.08 mm² |
クランプ範囲、最大 | 1.5 mm² |
ストレージスペース | 標準 |
分電器出力部 | フードバージョン |
定格電圧、最小 | 10 V |
定格電圧、最大 | 30 V |
テスト電圧 | 1 kV |
スロット当たりの最大電流容量 | 4 A |
合計電流 | 10 A |
信号当たりの電流 | 2 A |
電気的絶縁可能 | はい |
絶縁耐性 | 109 Ω |
プラグインステーションのコーディング | A コード化 |
保護度合い | IP68 |
極数 | 4 |
コンタクトソケット数 | 4 |
接続スレッド | M12 |
汚染度 | 3 |
火災挙動 | V-0 |
プラギング回数 | ≤ 50 |
LED | はい |
LEDイニシエータ | はい |
操作表示の LED カラー | 緑色 |
I/O 機能対応 LED カラー | 黄色 |
ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト |
ディストリビュータ素材 | 金属 |
ハウジング色 | 銀色 |
フードシール素材 | ポリウレタンフォーム |
ねじソケット | ニッケルメッキ銅・亜鉛 |
接点材質 | CuZn |
接触表面 | 金メッキ |
接点支持素材 | PBT (UL 94 V0) |
導体外径、最大 | 14 mm |
導体外径、最小 | 10 mm |
極数 | 4 |
ケーブルキャリアに最適 | いいえ |
製品情報 | 分電器ハウジングを通るシールド仕様転送の完全な連続性。 |
製品情報 | 分電器ハウジングを通るシールド仕様転送の完全な連続性。 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_104053) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E141197 |