製品情報
バージョン | TC絶縁トランス, 設定可能, 入力 : サーモカップル, 出力 : I / U |
注文番号 | 8560720000 |
種別 | WAS5 PRO THERMO |
GTIN (EAN) | 4032248207336 |
数量 | 1 items |
配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
利用可能期限 | 30.06.2023 |
代替製品 | [1176030000](~/p/1176030000) |
深さ | 112.4 mm |
奥行き(インチ) | 4.425 inch |
幅 | 17.5 mm |
幅(インチ) | 0.689 inch |
長さ | 92.4 mm |
長さ(インチ) | 3.638 inch |
正味重量 | 128.8 g |
保管温度 | -20 °C...85 °C |
動作温度 | 0 °C...55 °C |
MTTF | 270 a |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65 |
センサー | Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U |
入力数 | 1 |
温度入力範囲 | -200~+1820℃ |
測定回路のライン抵抗 | 50 |
オフセット電圧 | 最大0.05 V |
オフセット電流 | 最大 100 µA |
出力数 | 1 |
出力電圧、注意 | 0...10 V |
出力電流 |
0...20 mA
4...20 mA |
微調整 | ±5%(切り替え可能) |
断線検出 | LED点滅(出力値> 20 mA、>10 V) |
負荷インピーダンス電圧 | ≥ 1kΩ |
負荷インピーダンス電流 | ≤ 600 Ω |
ステータス表示 | モジュールアクティブ: LED点灯/断線: LED点滅/エラー: LED消灯 |
ガルバニック絶縁 | 3方向絶縁体 |
ステップ応答時間 | フィルタなし:最大1.4 s、フィルタあり:最大7.5 s |
レール | TS 35 |
保護度合い | IP20 |
消費電力 | Iで800...850...950 mWOUT = 20 mA |
直線性 | 該当 |
精度 |
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range)
Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range) Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range) Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range) Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range) Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range) |
設定 | DIPスイッチ |
電圧供給 | 24 V DC ± 20 % |
EMC 基準 |
EN 55011
EN 61000-6 |
インパルス耐電圧 | 4 kV |
ガルバニック絶縁 | 3方向絶縁体 |
サージ電圧カテゴリー | III |
定格電圧 | 300 V |
汚染度 | 2 |
絶縁電圧 | 2 kV効率 / 5s |
絶縁電圧入力または出力/レール | 4 kV効率 / 1 min. |
絶縁電圧入力または出力/供給 | 2 kV効率 / 5s |
接続方式 | ねじ接続 |
被覆剝き長さ、定格接続 | 7 mm |
締付けトルク、最小. | 0.4 Nm |
締付けトルク、最大. | 0.5 Nm |
クランプ範囲、定格接続 | 2.5 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.5 mm² |
クランプ範囲、最大 | 2.5 mm² |
製品情報 |
この製品は間もなく新製品に置き換えられます。 新しいシステムでは使用しないでください。弊社のテクニカルサポートにお問い合わせください。 |
承認/証明書/適合証明書 |
[DNV GL Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86268)
[Application notes -- Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35505) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_206150) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8560720000) |
ソフトウェア | [Software -- WaveTool.zip](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36065) |
ユーザ文書 | [Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35787) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 9.0 | EC002919 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-29 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 14.0 | 27-21-01-29 |
長体仕様 |
TC 温度測定分離変圧器 (DIP スイッチで設定) 幅 17.5 mm の TC 温度測定分離変圧器を外部電源で用い、 分離 EN 50178、3 方向分離 (全回路で最大 4 kV AC/DC、相互接続) 種別 WAS5 PRO Thermo |
短体仕様 |
TC 温度測定分離変圧器 (DIP スイッチで設定) 幅 17.5 mm の TC 温度測定分離変圧器を外部電源で用い、 |
認可 |    |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cULus) | E141197 |
証明書番号(cULusEX) | E223527 |