전류 측정 트랜스듀서
출력 전류 루프는 AC 전류 모니터링 콤포넌트 WAS/WAZ1 CMA LP에 공급합니다.
입력측에서 RMS(Root Mean Square) 방식을 사용하여 최대 10 A의 단상 50/60 Hz AC 전류를 측정할 수 있습니다. 또한 세 범위 간에 전환할 수도 있습니다. 외부 전원 공급이 사용되지 않으며, 출력측의 4 ~ 20 mA 전류 루프를 통해서만 공급됩니다.
입력 및 출력 회로는 4 kV로 안전하게 절연됩니다.
모니터링 콤포넌트는 폭 17.5-mm의 WAVEBOX 하우징으로 공급됩니다. 이 장치는 외부 전원 공급에 종속되지 않으므로 많은 프로세서 자동화 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
또한 국제 인증(예: ATEX Zone 2 및 UL C1D2)을 통해 폭발 위험이 있는 구역에서도 사용할 수 있습니다.
-
항목 번호:8528650000패키징 단위:1 PC
전류 모니터링, 입력 전류: 0~1 A AC/ 0~5 A AC/ 0~10 A AC, 출력 : 4-20 mA, (루프 전원 공급)
-
항목 번호:8528660000패키징 단위:1 PC
전류 모니터링, 입력 전류: 0~1 A AC/ 0~5 A AC/ 0~10 A AC, 출력 : 4-20 mA, (루프 전원 공급)
-
항목 번호:8975590000패키징 단위:1 PC
전류 모니터링, 입력 전류: 0~1 A AC/ 0~5 A AC/ 0~10 A AC, 출력 : 4-20 mA, (루프 전원 공급)
Added to Your Shopping Cart