PUR 무할로겐 검은색(U)
센서/액추에이터 케이블은 다양한 용도에서 센서와 액추에이터를 배선하고 데이터 또는 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 주조된 케이블은 테스트를 통해 입증된 플러그 커넥터 결선을 제공합니다. 케이블은 습도, 먼지, 열, 냉기, 충격, 진동과 같은 다양한 조건에 노출될 수 있습니다.
바이드뮬러 개발자들은 이 문제에 특별히 집중하여 다양한 유형의 M8/M12 센서-액추에이터 케이블을 설계했습니다. 따라서 고객은 필요에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다.
찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!
바이드뮬러 개발자들은 이 문제에 특별히 집중하여 다양한 유형의 M8/M12 센서-액추에이터 케이블을 설계했습니다. 따라서 고객은 필요에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다.
찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!
-
항목 번호:9457750100패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 1 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 예, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457750500패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 5 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 예, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457750150패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 1.5 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 예, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457751000패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 10 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 예, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457750300패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 3 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 예, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457750200패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 2 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 예, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
Added to Your Shopping Cart