RS 하우징 - 액세서리
RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.
프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.
또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.
프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.
또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.
-
항목 번호:1057530000패키징 단위:20 PC
클립인 풋, RS 80, RS 90, RS 100 검정, RS 80/90/100용 클립인 풋, 너비: 17.5 mm
-
항목 번호:1773400000패키징 단위:20 PC
클립인 풋, RS 80, RS 90, RS 100 회색(페블 그레이), RS 80/90/100용 클립인 풋, 너비: 17.5 mm
-
항목 번호:1324460000패키징 단위:20 PC
클립인 풋, RS 80, RS 90, RS 100 주황색, RS 80/90/100용 클립인 풋, 너비: 17.5 mm
-
-
항목 번호:4019420000패키징 단위:100 PC
장착 스크류 (단자대), 0.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 16.9 mm, 높이: 7 mm
Added to Your Shopping Cart