Cabinet Line 패치 코드
패치 케이블 Cat.6 LSZH 회색
패치 케이블 Cat. 6 LSZH 주황색
패치 케이블 Cat.6 LSZH 검은색
패치 케이블 Cat.6 LSZH 파란색
패치 케이블 Cat.6 LSZH 녹색
패치 케이블 Cat.6 LSZH 자홍색
패치 케이블 Cat. 6 LSZH 보라색
패치 케이블 Cat.6 LSZH 빨간색
패치 케이블 Cat.6 LSZH 노란색
패치 케이블 Cat.6 LSZH 크로스오버 회색
패치 케이블 Cat. 6 PUR 녹색
패치 케이블 Cat. 5 PVC 녹색
패치 케이블 Cat.5 PUR 녹색
시스템 케이블 Cat.6 PUR IP20-IP20
-
항목 번호:1165940002패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
-
항목 번호:1353030000패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.25 m
-
항목 번호:1165940003패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
-
항목 번호:1165940004패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.4 m
-
항목 번호:1165940005패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
-
항목 번호:1165940006패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.6 m
-
항목 번호:1165940007패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.7 m
-
항목 번호:1165940010패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
-
항목 번호:1165940015패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
-
항목 번호:1165940020패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
-
항목 번호:1165940025패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2.5 m
-
Produkt ID:1165940030Packaging unit:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
-
항목 번호:1165940035패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3.5 m
-
항목 번호:1165940040패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4 m
-
항목 번호:1165940045패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4.5 m
-
항목 번호:1165940050패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
-
항목 번호:1165940060패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6 m
-
항목 번호:1165940065패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6.5 m
-
항목 번호:1165940075패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 7.5 m
-
항목 번호:1165940090패키징 단위:1 PC
패치 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 9 m