결선 케이블 Cat.6A PVC - M12 X-타입
-
항목 번호:1449470100패키징 단위:1 PC
결선 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m
-
항목 번호:1449470050패키징 단위:1 PC
결선 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 5 m
-
항목 번호:1449470015패키징 단위:1 PC
결선 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 1.5 m
-
항목 번호:1449470030패키징 단위:1 PC
결선 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
-
항목 번호:1449470005패키징 단위:1 PC
결선 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 0.5 m
-
항목 번호:1398070100패키징 단위:1 PC
결선 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, M12 X-type IP 67 직선 수형, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m
-
항목 번호:1398070030패키징 단위:1 PC
결선 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, M12 X-type IP 67 직선 수형, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
-
항목 번호:1398070050패키징 단위:1 PC
결선 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, M12 X-type IP 67 직선 수형, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 5 m
-
항목 번호:1398070015패키징 단위:1 PC
결선 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, M12 X-type IP 67 직선 수형, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 1.5 m
-
항목 번호:1398070005패키징 단위:1 PC
결선 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, M12 X-type IP 67 직선 수형, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 0.5 m