NO 접점 트랙 1개
초소형 TERMSERIES-compact TRAK 전체 모듈은 철도 산업의 엄격한 표준을 준수합니다. 이 장치의 릴레이들은 일체형으로, 특히 진동에 강합니다. -40 ~ +70°C의 온도 범위에서 안정적으로 작동하며 이슬맺힘 현상에 대해 보호됩니다. 전형적인 철도 전압 변동 및 중단은 기능 장애 없이 허용됩니다. 슬림하고 평평한 구조 형태 덕분에 어디에나 설치할 수 있습니다. 그리고 윤곽이 테스트를 마친 TERMSERIES의 윤곽과 동일하기 때문에 시리즈의 모든 부속품을 사용할 수 있습니다. 즉, 극도로 견고한 솔루션을 구현할 수 있으며, 철도 산업 외에서도 그러하다는 뜻입니다.
- 엄격한 철도 표준 EN 50155, EN 61373, EN 45545-2에 따라 개발
- 전압 및 온도 변동에 잘 견딤
- 충격 및 진동에 둔감함
- 폭 6.4mm, 깊이 63mm로 매우 컴팩트함
- 손쉬운 기능 테스트를 위해 통합된 상태 LED
- TERMSERIES 부속품 전체 범위와 호환 가능
- 버전 1 NO 접점
-
항목 번호:2774020000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO2, 정격 제어 전압: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773940000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO2, 정격 제어 전압: 24 V DC +25 % / -30 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
Added to Your Shopping Cart