미디어 컨버터 및 프로토콜 게이트웨이
미디어 컨버터는 장거리 데이터 전송 및 네트워크 유연성 증가를 위해 광케이블과 구리 이더넷 간의 변환을 활성화합니다. 이 제품은 높은 출력을 제공하고 다양한 속도와 표준을 지원하여 기존 네트워크와의 호환성을 보장하며, 견고하여 가혹한 주변에서 사용하기에 적합합니다.
직렬/이더넷 변환기는 원격 관리 및 데이터 수집을 위해 직렬 장치를 이더넷 네트워크로 연결합니다. 이 제품은 원활한 통합을 위해 여러 개의 직렬 프로토콜을 지원하며 구성이 쉽습니다.
모드버스 TCP/RTU 게이트웨이는 모드버스 TCP 및 모드버스 RTU 프로토콜을 번역하고 그 반대 방향으로도 변환하여 원활한 데이터 교환이 가능하도록 해줍니다. 견고하며, 안전한 데이터 전송을 보장하고 산업 어플리케이션용으로 설계되었습니다.
-
항목 번호:3109790000패키징 단위:1 PC
미디어 컨버터, 기가비트 이더넷, 포트 수: 1x RJ45 100/1000 BaseT(X), 1x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:1241400000패키징 단위:1 PC
미디어 컨버터, Fast Ethernet, 포트 수: 1x RJ45, 1 * SC 멀티 모드, IP30, 0 °C...60 °C
-
항목 번호:1286880000패키징 단위:1 PC
미디어 컨버터, Fast Ethernet, 포트 수: 1x RJ45, 1 * SC 멀티 모드, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:1241410000패키징 단위:1 PC
미디어 컨버터, Fast Ethernet, 포트 수: 1x RJ45, 1 * ST 멀티 모드, IP30, 0 °C...60 °C
-
항목 번호:1286890000패키징 단위:1 PC
미디어 컨버터, Fast Ethernet, 포트 수: 1x RJ45, 1 * ST 멀티 모드, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:1241420000패키징 단위:1 PC
미디어 컨버터, Fast Ethernet, 포트 수: 1x RJ45, 1 * SC 싱글 모드, IP30, 0 °C...60 °C
-
항목 번호:1286900000패키징 단위:1 PC
미디어 컨버터, Fast Ethernet, 포트 수: 1x RJ45, 1 * SC 싱글 모드, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682600000패키징 단위:1 PC
직렬/이더넷 컨버터 및 Modbus TCP/RTU 게이트웨이, 포트 수: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...70 °C
-
항목 번호:1242080000패키징 단위:1 PC
직렬/이더넷 컨버터, 2x RJ45, 1x RS-232용 DB9, 1x RS-422/485용 단자대, 포트 수: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
항목 번호:1285830000패키징 단위:1 PC
직렬/이더넷 컨버터, 2x RJ45, 1x RS-232용 DB9, 1x RS-422/485용 단자대, 포트 수: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:1242090000Упаковочная единица:1 PC
직렬/이더넷 컨버터, 2x RJ45, 2x RS-232/422/485용 DB9, 포트 수: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
항목 번호:1285840000패키징 단위:1 PC
직렬/이더넷 컨버터, 2x RJ45, 2x RS-232/422/485용 DB9, 포트 수: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...75 °C