세트 - RJ45
IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 플라스틱
-
항목 번호:1963160000패키징 단위:10 PC
RJ45 플러그, 공구 불필요, 버전 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
항목 번호:1271240000패키징 단위:10 PC
RJ45 플러그, 공구 불필요, 버전 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
항목 번호:1963170000패키징 단위:10 PC
RJ45 플러그, 공구 불필요, 버전 4, 꼬임 방지 장치, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
항목 번호:1963180000패키징 단위:10 PC
RJ45 크림프 플러그, 버전 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
항목 번호:1963190000패키징 단위:1 PC
RJ45 크림프 플러그, 버전 4, 꼬임 방지 장치, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
항목 번호:1963500000패키징 단위:10 PC
플랜지 RJ45, IP67, Variant 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
항목 번호:1963730000패키징 단위:1 PC
플랜지 RJ45, IP67, Variant 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
항목 번호:1963490000패키징 단위:10 PC
플랜지 RJ45, IP67, Variant 4, RJ45 / RJ45 커플링, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Added to Your Shopping Cart