Feldbusverteiler
Ein Portfolio aus 1-Wege-, 2-Wege-, 4-Wege- und 8-Wege-Verteilern ermöglicht eine flexible Installation vor Ort.
FBCon verwendet EMV-Kabelverschraubungen mit einer hohen Dämpfung von bis zu 80 dB, Schutzart IP66 und einem weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +80 ° C, um Ihre Verbindungen in rauen Umgebungen sicher zu schützen. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen existieren eigensichere Varianten.
Eigenschaften
- EMV-Kabelverschraubungen für Haupt- und Stichleitungen
- M12-Stecker für Stichleitungen
- Externer Erdungsbolzen
- Druckausgleichselement
- Schutzart IP66
- Ausführungen als Aluminium- und Edelstahl-Versionen
- Integrierte Strombegrenzung in jeder Stichleitung für Nicht-EX-Versionen
Die FBCon Verteiler-Familie gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Im Produktnamen sind die Eigenschaften wie folgt geschlüsselt:
- FBCon: Feldbus-Anbindung („Connection“)
- PA: PROFIBUS-PA / Foundation Fieldbus
- DP: PROFIBUS-DP / Modbus RS485
- Edelstahl („Stainless Steel“)
- CG: Kabelverschraubung („Cable gland“)
- PCG: Kunststoff-Kabelverschraubung („Plastic cable gland“)
- 1way: Anzahl der Stichleitungsabgänge (hier: eine Stichleitung)
- Limiter: Strombegrenzung, schützt das PROFIBUS-PA Netzwerk bei einer Überlast in der Stichleitung.
- EX / ATEX: Produkte für explosionsgefährdete Bereiche.
-
Art.-Nr.:1777730000VPE:100 Stück
VPMS (Verschlussschraube Messing), Verschlussstopfen, geschlossen, M 16, 5 mm, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:2066720000VPE:100 Stück
VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, geschlossen, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Art.-Nr.:1736230000VPE:50 Stück
GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, M 16, Neopren
-
-
Art.-Nr.:8564350000VPE:1 Stück
Standardverteiler ohne Busabschluss, 1-fach Verteiler, IP65, IP66
-
Art.-Nr.:8714260000VPE:1 Stück
Standardverteiler ohne Busabschluss, 1-fach Verteiler, IP65, IP66
-
Art.-Nr.:8564290000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), Terminator, IP65, IP66
-
Art.-Nr.:8714240000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), Terminator, IP65, IP66
-
ID výrobku:8564330000Packaging unit:1 Stück
Standardverteiler, 1-fach Verteiler, IP65, IP66
-
Art.-Nr.:8564320000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), Terminator, IP65, IP66
-
Art.-Nr.:8564090000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), 1-fach Verteiler, IP65, IP66
-
Art.-Nr.:8564060000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), 1-fach Verteiler, IP65, IP66, Stichleitung M12, Rund
-
Art.-Nr.:8564100000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), 2-fach Verteiler, IP65, IP66, Rund
-
Art.-Nr.:8564070000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), 2-fach Verteiler, IP65, IP66, Stichleitung M12, Rund
-
Art.-Nr.:2703860000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Strombegrenzung, 3-fach Verteiler LIMITER, IP66, IP67, Hauptleitung M20, Rund
-
Art.-Nr.:8564110000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), 4-fach Verteiler, IP65, IP66, Rund
-
Art.-Nr.:8564080000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), 4-fach Verteiler, IP65, IP66, Stichleitung M12, Rund
-
Art.-Nr.:2624380000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Strombegrenzung, 4-fach Verteiler LIMITER, IP66, IP67, Rund
-
Art.-Nr.:2703840000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Strombegrenzung, 4-fach Verteiler LIMITER, IP66, IP67, Hauptleitung M20, Stichleitung M16, Rund
-
Art.-Nr.:2617200000VPE:1 Stück
Standardverteiler mit Strombegrenzung, 4-fach Verteiler LIMITER, IP66, IP67, Stichleitung M12, Rund