90°, pasador arriba, SMT
La gama de productos abarca los diseños siguientes:
• 90°, horizontal y 180° vertical
• Bloqueo ascendente/descendente
• Procesos de soldadura THT, THR o SMD
• Amplia gama de diferentes tipos de diseño, también con LED integrados y lengüetas de contacto de apantallado
• Categoría de rendimiento 3 a cat. 6
• Embalaje en bandeja (TY) o en rollo (embalaje en cinta, RL)
• Compatible con conector RJ45 modular de conformidad con las normas ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603
• Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA RMS (valor pico de 2250 V CA) de conformidad con la norma IEEE 802.3
• Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA (valor pico) o ≥1500 V CC de conformidad con la norma IEC 60603
Propiedades y ventajas:
• Rango de temperaturas ampliado de –40 °C a +85 °C para el máximo rendimiento
• Capa de oro reforzada (30µ“) para una mayor protección frente a la corrosión
• La distancia de al menos 0,3 mm garantiza un resultado de soldadura perfecto
-
N.º de artículo:1455220000Unidad de embalaje:200 PC
OMNIMATE 数据 - RJ45 模块式接口, PCB 接插件, Cat. 5e, SMD焊接, 90°, 顶部, 无, 不, 插拔次数: 750, 回路数: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
N.º de artículo:2562940000Unidad de embalaje:200 PC
OMNIMATE 数据 - RJ45 模块式接口, PCB 接插件, Cat. 5e, SMD焊接, 90°, 顶部, 6 tabs, 不, 插拔次数: 750, 回路数: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
N.º de artículo:2562890000Unidad de embalaje:200 PC
OMNIMATE 数据 - RJ45 模块式接口, PCB 接插件, Cat. 5e, SMD焊接, 90°, 顶部, 6 tabs, 是, 插拔次数: 750, 回路数: 12, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape