2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 7.50-7.62 mm - LMZF 7
텐션 클램프 결선 (135° 아웃렛 방향, 가변 피치: 7.50 - 7.62 mm (1개의 부품에 2개의 피치)).
정격 데이터:
- 24 A @ 40°C / 1000 V (IEC) 또는 15 A / 300V (UL)
- 0.13 - 2.5 mm²(IEC) / 26 - 14 AWG(UL)
- UL 94에 따른 인화성 등급: V0
- 안전성: ATEX 인증 Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) 옵션
- 내열성: 고성능 Wemid 절연 재료가 제공하는 최대 120°C의 장기간 내성
- 적응성: 7.50 ~ 7.62 mm(0.300 인치)의 단순 피치 적응
- 편리성: 단자대 접점을 간단히 열기 위한 옵션 레버
-
항목 번호:1952570000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 2, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1952580000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 3, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1952590000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 4, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1952600000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 5, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1952610000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 6, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1952620000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 7, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1952630000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 8, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1952640000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 9, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1952650000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 10, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1952660000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 11, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1952670000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 12, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1953010000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 2, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1953020000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 3, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1953030000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 4, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1953040000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 5, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1953050000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 6, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1953060000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 7, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1953070000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 8, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1953080000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 9, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1953090000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 10, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스