TERMSERIES FG - 순방향 접점을 채용한 릴레이 모듈
입증된 신호 스위칭 상태 모니터링 성능
안전 관련 응용 부문에서 순방향 접점을 채용한 릴레이는 이미 수차례에 걸쳐 그 성능이 입증되고 있습니다. 순방향 접점을 채용하는 경우 양 접점에서 스위칭 상태 동기화를 보장할 수 있기 때문에 오류가 발생하더라도 양쪽 신호 접점에서 동일한 스위칭 상태를 유지합니다. 따라서 진단 적용 범위가 99%에 도달하게 됩니다. 바이드뮬러의 TERMSERIES 릴레이 모듈은 다양한 응용 기술 부문에서 보안 신호 모니터링을 지원할 수 있도록 설계된 제품입니다. 스위칭 기능은 조명이 설치된 배출 레버에 명확하게 표시되어 있으며, 레버에는 일체형 마커 홀더도 포함되어 있습니다. 모든 TERMSERIES 액세서리와 호환되기 때문에 유연성이 뛰어나고 기존 시스템에 간편하게 결합할 수 있습니다. TERMSERIES 릴레이 모듈은 북미 지역 시장에서 사용하는 데 필요한 cULus 인증을 획득했습니다.
안전 관련 응용 부문에서 순방향 접점을 채용한 릴레이는 이미 수차례에 걸쳐 그 성능이 입증되고 있습니다. 순방향 접점을 채용하는 경우 양 접점에서 스위칭 상태 동기화를 보장할 수 있기 때문에 오류가 발생하더라도 양쪽 신호 접점에서 동일한 스위칭 상태를 유지합니다. 따라서 진단 적용 범위가 99%에 도달하게 됩니다. 바이드뮬러의 TERMSERIES 릴레이 모듈은 다양한 응용 기술 부문에서 보안 신호 모니터링을 지원할 수 있도록 설계된 제품입니다. 스위칭 기능은 조명이 설치된 배출 레버에 명확하게 표시되어 있으며, 레버에는 일체형 마커 홀더도 포함되어 있습니다. 모든 TERMSERIES 액세서리와 호환되기 때문에 유연성이 뛰어나고 기존 시스템에 간편하게 결합할 수 있습니다. TERMSERIES 릴레이 모듈은 북미 지역 시장에서 사용하는 데 필요한 cULus 인증을 획득했습니다.
- 2 CO 접점, 6A, EN 61810-3 타입 B에 따른 강제 가이드
- 순방향 가이드가 양 접점에서 모두 동기화된 스위칭 상태를 보장하고 진단 범위 99%를 달성합니다.
- 북미 지역 시장을 위한 UL 승인
- 일체형 마커 체널이 포함된 배출 레버
-
항목 번호:2706290000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 B) AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2706430000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 B) AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2723360000패키징 단위:20 PC
TERMSERIES, 순방향 접점을 채용한 릴레이, 접점 개수: 2, CO 접점 강제 가이드(EN 61810-3 타입 B) AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 6 A6 A, 플러그인 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
Added to Your Shopping Cart