블랭크
MultiFit은 타사 제조 단자대에도 사용되는 바이드뮬러 마커 시스템입니다. 바이드뮬러 Dekafix와 마찬가지로, MultiFit 제품군 마커는 표준 인쇄에 사용할 수 있습니다.
MultiFit을 처음 사용할 때는 사용되는 단자대에서 샘플 마커로 테스트를 수행할 것을 권장합니다.
MultiFit을 처음 사용할 때는 사용되는 단자대에서 샘플 마커로 테스트를 수행할 것을 권장합니다.
- 여러 단자대에 대해 하나의 마커 사용 가능
- 표준 인쇄를 통해 바로 사용 가능한 마커
- PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄 용도의 블랭크 마커
- 고객 CAE 데이터 또는 사양에 따라 개별적으로 인쇄된 마커 공급
- 모든 용도에 하나의 마킹 시스템 사용
맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.
-
항목 번호:1521040000패키징 단위:800 PC
MultiFit, 단자대 마커, 9 x 3.5 mm, 피치(mm)(P): 3.50 WAGO, 흰색
-
항목 번호:1011430000패키징 단위:500 PC
MultiFit, 단자대 마커, 9 x 4.2 mm, 피치(mm)(P): 4.20 WAGO, Legrand, 흰색
-
항목 번호:1816280000패키징 단위:500 PC
MultiFit, 단자대 마커, 9 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 WAGO, Legrand, 흰색
-
항목 번호:1011410000패키징 단위:500 PC
MultiFit, 단자대 마커, 9 x 5.2 mm, 피치(mm)(P): 5.20 WAGO, Legrand, 흰색
-
항목 번호:1011420000패키징 단위:500 PC
MultiFit, 단자대 마커, 9 x 6.2 mm, 피치(mm)(P): 6.20 WAGO, Legrand, 흰색
-
항목 번호:1045980000패키징 단위:500 PC
MultiFit, 단자대 마커, 9 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 WAGO, Legrand, 회색
Added to Your Shopping Cart