BLZ 7.62HP/180F
최대 12 kVA의 낮은 성능 범위에서 UL-600V 응용을 위한 컴팩트하고 효율적인 솔루션.
- 630 V에서 29 A (IEC)
- 600 V에서 20 A (UL)
- 단일 구획의 짝을 이루는 형태
- 클램핑 범위: 0.08 ~ 4 mm² / AWG 28 ~ 12
장치 인증 지원:
- UL508/UL840에 따른 600 V 규격을 충족합니다.
- IEC68100-5-1의 더욱 엄격한 접촉 안전성 요구사항을 충족합니다.
-
항목 번호:1095780000패키징 단위:15 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 12, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
항목 번호:1095710000패키징 단위:30 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 5, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
항목 번호:1095680000패키징 단위:60 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 2, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
항목 번호:1095700000패키징 단위:35 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 4, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
항목 번호:1095720000패키징 단위:25 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 6, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
항목 번호:1095740000패키징 단위:20 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 8, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
항목 번호:1095760000패키징 단위:15 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 10, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
항목 번호:1095770000패키징 단위:15 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 11, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
항목 번호:1095690000패키징 단위:45 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 3, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스