BVFL 7.62HP / BCF 3.81 SN 180MSF SP
Conector hembra, 180°, paso de 7,62, contactos combinados de potencia y señal, tecnología de conexión PUSH IN con elemento de accionamiento (pulsador) bloqueable, sujeción intermedia con autocierre y apantallamiento insertable. Permite la conexión simultánea de potencia, señales y apantallamiento. Perfecto para conectar servoaccionamientos y accionamientos asíncronos. Cumple los requisitos de la norma IEC 61800-5-1 y, en relación a los contactos de potencia, la norma UL 1059 clase C 600 V. En comparación con las soluciones convencionales, la sujeción intermedia con enclavamiento automático reduce el espacio necesario el equivalente del ancho de un paso. La conexión de apantallamiento insertable tiene una amplia área de contacto en la carcasa del dispositivo y no es necesario atornillarla. Disponible bajo pedido: sujeción intermedia con fijación por tornillo adicional