BVFL 7.62HP/180F
7.62 피치에서 6 mm²의 필드 배선을 위한 조절식 액추에이터(푸셔)를 탑재한 PUSH IN 결선형 180° 암형 플러그 UL1059 600 V 클래스 C 및 IEC 61800-5-1의 요구사항을 충족합니다. 전력 출력용 터치세이프 솔루션으로 이상적. 스크류 고정도 가능한 자가 잠금식 중간 플랜지는 기존의 솔루션에 비해 차지하는 공간을 1 피치 너비만큼 절약해 줍니다. 제품종류: 플랜지 없음, 외부 플랜지, 스냅온 메커니즘을 탑재한 중간 플랜지, 선택사양인 추가 스크류 장착.
-
항목 번호:2549280000패키징 단위:66 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 2, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:2549340000패키징 단위:48 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:1547530000패키징 단위:42 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 4, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:2549350000패키징 단위:36 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 5, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
Added to Your Shopping Cart