TERMSERIES计时器 – 带计时功能的继电器模块
时间继电器,用于附加功能的控制信号适配
时间继电器,用于协调控制系统等中的快速切换过程。TERMSERIES TIMER时间继电器具有接通延迟功能,可以延迟机器的启动时间、系统组件的级联启动时间或泵或阀门等耗材的激活时间。它们还具有“单次对焦”和信号灯功能。紧凑型6.4 mm接线端子形式的TERMSERIES TIMER时间继电器可采用螺钉联接或PUSH IN直插式导线联接。定时功能和时间范围可通过侧面的DIP开关方便地进行调整。可以通过弹射杆上清晰可见的双LED指示灯一目了然地检查电源和相应的开关状态。符合EN 61812的国际认可意味着它们可以在世界任何地方使用。TERMSERIES TIMER与各种TERMSERIES附件兼容,从而确保高度灵活,并可轻松集成到现有系统中。
• 集成了6 mm TERMSERIES版本的其他计时功能
• 符合EN 61812标准的时间继电器
• 设置简单的计时功能和时间范围
• 集成状态LED(弹射杆中的双LED)用于供电和开关状态
时间继电器,用于协调控制系统等中的快速切换过程。TERMSERIES TIMER时间继电器具有接通延迟功能,可以延迟机器的启动时间、系统组件的级联启动时间或泵或阀门等耗材的激活时间。它们还具有“单次对焦”和信号灯功能。紧凑型6.4 mm接线端子形式的TERMSERIES TIMER时间继电器可采用螺钉联接或PUSH IN直插式导线联接。定时功能和时间范围可通过侧面的DIP开关方便地进行调整。可以通过弹射杆上清晰可见的双LED指示灯一目了然地检查电源和相应的开关状态。符合EN 61812的国际认可意味着它们可以在世界任何地方使用。TERMSERIES TIMER与各种TERMSERIES附件兼容,从而确保高度灵活,并可轻松集成到现有系统中。
• 集成了6 mm TERMSERIES版本的其他计时功能
• 符合EN 61812标准的时间继电器
• 设置简单的计时功能和时间范围
• 集成状态LED(弹射杆中的双LED)用于供电和开关状态
-
ID výrobku:2639730000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, 多功能时间继电器, 触点数量: 1, 转换触点, AgSnO, 额定控制电压: 24 V DC ±20 %, 持续电流: 6 A, PUSH IN
-
Produkt ID:2639740000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, 多功能时间继电器, 空插座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V DC ±20 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
-
Produkt ID:2639560000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, 多功能时间继电器, 触点数量: 1, 转换触点, AgSnO, 额定控制电压: 24 V DC ±20 %, 持续电流: 6 A, 螺钉联接
-
Produkt ID:2639720000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, 多功能时间继电器, 空插座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V DC ±20 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
Ihrem Warenkorb hinzugefügt