Kit di assemblaggio FieldPower® PROtop a 3 fasi
Gli alimentatori PROtop forniscono una vasta gamma di funzioni con numerosi benefici.
Questi includono elevata efficienza energetica, eccellenti riserve di energia, massima affidabilità e capacità di comunicazione opzionale. PROtop inoltre supporta il collegamento diretto parallelo con il bilanciamento del carico. Grazie alla possibilità di integrare gli alimentatori PROtop nel sistema FieldPower® l'intera gamma delle funzioni diventa disponibile sul campo, insieme a tutti i vantaggi del sistema modulare FieldPower® .
-
N. articolo:2887590000Confezione:1 PC
FieldPower® power supply unit, IP65, in closed state, in complete state, 10A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:2887640000Confezione:1 PC
FieldPower® power supply unit, IP65, in closed state, in complete state, 2 x 20 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:2887610000Confezione:1 PC
FieldPower® power supply unit, IP65, in closed state, in complete state, 20A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:2887580000Confezione:1 PC
FieldPower® power supply unit, IP65, in closed state, in complete state, 10A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:2887650000Confezione:1 PC
FieldPower® power supply unit, IP65, in closed state, in complete state, 2 x 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:2887600000Confezione:1 PC
FieldPower® power supply unit, IP65, in closed state, in complete state, 20A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:2887630000Confezione:1 PC
FieldPower® power supply unit, IP65, in closed state, in complete state, 10A, 48 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:2887620000Confezione:1 PC
FieldPower® power supply unit, IP65, in complete state, 10A, 48 V, DC, PUSH IN