위험 지역용 케이블 글랜드 - Ex
황동 및 플라스틱 소재 케이블 글랜드는최신 ATEX(EN 60079-0/1/7/11 및 EN 61241-0/1) 및IECEx(IEC 60079-0/1/7) 표준에 따른 승인을 획득했습니다. 버전에 따라 케이블 글랜드는 편조 및 차폐 외피, 리드 외장 외피 및 단일 와이어 강화, 금속막 외피 케이블 및 M12 ~ M75 크기 와이어의 간편한 결선을 가능하게 합니다.
황동 케이블 글랜드 Ex e
케이블 글랜드 Ex e/d - A2L
케이블 글랜드 Ex e/d - A2LC
케이블 글랜드 Ex e/d - E1W
케이블 글랜드 Ex e/d - E1XZ
플라스틱 케이블 글랜드 - EX e, 7줄
플라스틱 케이블 글랜드 - EX e, 4줄
플라스틱 케이블 글랜드 - EX i, 7줄
플라스틱 케이블 글랜드 - EX i, 4줄
스테인리스 스틸 케이블 글랜드 Ex e/d - A2LS
스테인리스 스틸 케이블 글랜드 Ex e/d - A2LCS
스테인리스 스틸 케이블 글랜드 Ex e/d - E1WS
스테인리스 스틸 케이블 글랜드 Ex e/d - E1XZS
-
항목 번호:1460040000패키징 단위:50 PC
VG Ex MS(Ex 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1460070000패키징 단위:20 PC
VG Ex MS(Ex 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1460050000패키징 단위:50 PC
VG Ex MS(Ex 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1460090000패키징 단위:10 PC
VG Ex MS(Ex 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1460080000패키징 단위:20 PC
VG Ex MS(Ex 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1186900000패키징 단위:24 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1186920000패키징 단위:12 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 32 x 1.5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1186880000패키징 단위:24 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 16 x 1.5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1186890000패키징 단위:24 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1186910000패키징 단위:12 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 25 x 1.5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1186950000패키징 단위:6 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1186940000패키징 단위:6 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1186930000패키징 단위:9 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 40 x 1.5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1187010000패키징 단위:24 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1187020000패키징 단위:12 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1186990000패키징 단위:24 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1187030000패키징 단위:12 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1187150000패키징 단위:9 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1187000000패키징 단위:24 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1187040000패키징 단위:9 PC
A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 황동, 니켈 도금