VSSC4 Überspannungsschutzklemme für erdfreie binäre Sgnale ( 12V, 24V, 48V und 60V)
Durch eventuelle Einkopplung von Überspannungen auf Leitungswegen können sensible Signaleingänge ge- oder zerstört werden. Es ist wichtig, MSR-Geräte in ihrer unmittelbaren Nähe zu schützen. Mit einem umfassenden Produktprogramm für den MSR-Bereich bietet Weidmüller Produkte in 2-teilig, steckbarer Bauform oder Reihenklemmenformate mit den Anschlussarten Zugfeder und Schraube an. Diese Produkte sind auf Binäre- als auch auf Analogsignale abgestimmt. Weiterhin bietet Weidmüller Bauformen mit integrierten Bauelementen wie z.B. Gasableiter oder Varistoren an. VARITECTOR steht für vielseitigen und variablen Überspannungsschutz im Hause Weidmüller welcher nach der Produktnorm IEC61643-21 geprüft ist. Die VARITECTOR Serie kann in die Applikationen nach IEC 61643-22 / VDE 0845-3 in den Klassen C1, C2, C3 und D1 eingesetzt werden. In den Produkt-Familien VARITECTOR SPC und SSC, sowie MCZ OVP sind die elektrischen und mechanischen Eigenschaften optimal miteinander vereint. Dabei spielt die Baugröße und einfache Handhabung eine entscheidende Rolle. Der Überspannungsschutz ist für den Einbau auf engstem Raum in der Prozess-, Industrie- sowie Gebäudeautomation geeignet.
-
Art.-Nr.:1063880000VPE:10 Stück
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR
-
Art.-Nr.:1063930000VPE:1 Stück
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR
-
Art.-Nr.:1063940000VPE:5 Stück
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR
-
Art.-Nr.:1063890000VPE:10 Stück
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
Ihrem Warenkorb hinzugefügt