AgNi 접점
- 1 CO 접점
- 접점 결선: 스크류 및 PUSH-IN
- 접점 소재: AgNi
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 색상 마킹이 있는 24 V DC 이상 및 230 V UC의 입력 전압: DC: 청색, UC: 백색
- 수동 스위칭용 잠금 가능 테스트 버튼 장착 버전
-
항목 번호:2988330000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24...230 V UC, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2988280000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2988300000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2988310000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 120 V UC ±10 %, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2988320000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 230 V UC ±5 %, 연속 전류: 16 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2988430000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24...230 V UC, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2988390000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2988400000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2988410000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 120 V UC ±10 %, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2988420000패키징 단위:5 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 230 V UC ±5 %, 연속 전류: 16 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예