Protección IP54 contra torceduras y antitracción central
								Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.
Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial.
Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.
						Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial.
Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.
- 
		N.º de artículo:1778480000Unidad de embalaje:25 PiezaVG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, laton, niquelado 
- 
		N.º de artículo:1778490000Unidad de embalaje:25 PiezaVG MS ZE (protector antitracción de prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, laton, niquelado 
            Added to Your Shopping Cart