THM WriteOn Q
릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.
- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄
-
항목 번호:2711870000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 3.8 mm, 25 x 19.1 mm, 흰색
-
항목 번호:2711880000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 3.9 - 7.8 mm, 25 x 31.8 mm, 흰색
-
항목 번호:2711890000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, 흰색
-
항목 번호:2711900000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.5 - 9 mm, 25 x 51.4 mm, 흰색
-
항목 번호:2711910000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 4 mm, 25 x 19.1 mm, 흰색
-
항목 번호:2711920000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 3.9 - 7.8 mm, 25 x 31.8 mm, 흰색
-
항목 번호:2711930000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, 흰색
-
항목 번호:2711940000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.5 - 9 mm, 25 x 51.4 mm, 흰색
-
항목 번호:2711960000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, 흰색
-
항목 번호:2711950000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 12.2 - 24.4 mm, 25 x 100 mm, 흰색
-
항목 번호:2711980000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, 흰색
-
항목 번호:2711970000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 12.2 - 24.4 mm, 25 x 100 mm, 흰색
-
항목 번호:2799230000패키징 단위:1000 PC
THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 27 mm, 25.4 x 95.2 mm, 흰색
Added to Your Shopping Cart