TM HF 12 mm
TM 슬리브에는 할로겐이 함유되어 있지 않으며 오염 물질이 거의 없습니다. 슬리브에는 TM-I 12 또는 TM-I 18 태그가 장착됩니다. 케이블 및 라인을 위한 다용한 용도로 사용됩니다. 이 시스템은 특히 교통 엔지니어링에서 그 가치가 입증되었습니다. 슬림형 설계로 도체에 견고하게 장착
- 무할로겐
- 슬림형 설계로 도체에 견고하게 장착
- 케이블 타이 장착용 TMX 18(폭 3.6 mm)
-
항목 번호:1719860000패키징 단위:200 PC
TM, 슬리브 x 16.1 mm, 폴리에틸렌 LD, 컬러 코드: 투명, 컨덕터 O.D.: 9 - 15 mm
-
항목 번호:1719780000패키징 단위:1000 PC
TM, 슬리브 x 5.4 mm, 폴리에틸렌 LD, 컬러 코드: 투명, 컨덕터 O.D.: 1.8 - 2.5 mm
-
항목 번호:1719820000패키징 단위:500 PC
TM, 슬리브 x 8.1 mm, 폴리에틸렌 LD, 컬러 코드: 투명, 컨덕터 O.D.: 4 - 6.5 mm
-
항목 번호:1719880000패키징 단위:200 PC
TM, 슬리브 x 22.2 mm, 폴리에틸렌 LD, 컬러 코드: 투명, 컨덕터 O.D.: 15 - 24 mm
-
항목 번호:1719760000패키징 단위:1000 PC
TM, 슬리브 x 5.4 mm, 폴리에틸렌 LD, 컬러 코드: 투명, 컨덕터 O.D.: 1.3 - 2 mm
-
항목 번호:1719840000패키징 단위:500 PC
TM, 슬리브 x 11.4 mm, 폴리에틸렌 LD, 컬러 코드: 투명, 컨덕터 O.D.: 6 - 10 mm
-
항목 번호:1719800000패키징 단위:1000 PC
TM, 슬리브 x 6.4 mm, 폴리에틸렌 LD, 컬러 코드: 투명, 컨덕터 O.D.: 2.5 - 4 mm
Added to Your Shopping Cart