맞춤형 인쇄
두 가지 장점이 결합된 SlimFix Clip: 고유한 폐쇄 매커니즘은 개방 마커의 손쉬운 설치와 폐쇄 마커의 안정성을 모두 제공합니다. 클립 메커니즘을 통해 도체 설치 후에도 마커를 빠르고 편리하게 설치할 수 있습니다. SlimFix Clips은 최대 외경 5 mm의 케이블 및 도체에 적합합니다. 마킹면이 최대 30 mm로 크기 때문에 긴 문자열을 사용할 수 있습니다. 재질은 할로겐이 포함되어 있지 않으며 난연 등급 V2를 준수합니다.
장점은 다음과 같습니다.
장점은 다음과 같습니다.
- 무할로겐 소재
- 가연성 등급 V2
- 공구를 사용하지 않는 빠른 설치
- 입증된 MultiCard 형식의 마커
- 12mm, 21mm 및 30mm 길이 구입 가능
맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.
-
항목 번호:1779090000패키징 단위:40 PC
SlimFix Clip, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, 고객 사양
-
항목 번호:1813230000패키징 단위:40 PC
SlimFix Clip, 컨덕터 및 케이블 마커, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, 고객 사양
-
항목 번호:1805800000패키징 단위:24 PC
SlimFix Clip, 컨덕터 및 케이블 마커, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, 고객 사양
-
항목 번호:1025560000패키징 단위:16 PC
SlimFix Clip, 컨덕터 및 케이블 마커, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, 고객 사양
-
항목 번호:1062110000패키징 단위:24 PC
SlimFix Clip, 컨덕터 및 케이블 마커, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, 고객 사양
Added to Your Shopping Cart