IP65 クランプネジ、半接地
ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。
-
商品番号:1656390000販売単位:10 ks
VG H (HDC spojovací kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 11, 6 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Mosaz poniklovaná
-
商品番号:1656410000販売単位:10 ks
VG H (HDC spojovací kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, Mosaz poniklovaná
Added to Your Shopping Cart