Kabelové vývodky
Vedle krytů nabízíme kabelové průchodky splňující požadavky stupně krytí IP 54 až IP 69K a lze je podle potřeby použít ve standardních průmyslových aplikacích, EMC aplikacích nebo v zónách s nebezpečím výbuchu, protože odpovídají všem potřebným certifikacím pro tyto účely. Kabelové průchodky Klippon s certifikací Ex® také umožňují připojení splétané a stíněné výztuže s olověným pláštěm i bez něj a také připojení kabelů a vodičů z oceli a ocelové pásky. Jsou odolné proti teplotám od -60 °C do +180 °C.
Podle řady kabelových průchodek a oblasti aplikace jsou kabelové průchodky, těsnicí záslepky, adaptéry, prvky na vyrovnání tlaku a příslušenství navrženy a certifikovány podle následujících norem:
- IEC/EN 60423 (metrický závit)
- IEC/EN 40430 (PG a NPT závit)
- IEC/EN 60079-0 (obecná směrnice ATEX)
- IEC/EN 60079-1 (směrnice Ex d ATEX)
- IEC/EN 60079-7 (směrnice Ex e ATEX)
- IEC/EN 60079-11 (směrnice Ex i ATEX)
- IEC/EN 62444 (Konstrukce a design)
- IEC/EN 60529 (IP stupeň krytí)
-
ID výrobku:2457660000Obalová jednotka:1 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka)
-
ID výrobku:1772200000Obalová jednotka:50 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1772210000Obalová jednotka:50 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1909910000Obalová jednotka:50 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1772220000Obalová jednotka:50 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1772230000Obalová jednotka:25 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1909920000Obalová jednotka:25 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1772240000Obalová jednotka:10 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1909930000Obalová jednotka:10 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
-
N.º de artículo:1772250000Csomagolási egység:10 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1909940000Obalová jednotka:10 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1772260000Obalová jednotka:5 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1909950000Obalová jednotka:5 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1772270000Obalová jednotka:5 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1569060000Obalová jednotka:50 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1569070000Obalová jednotka:50 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1569080000Obalová jednotka:50 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1569090000Obalová jednotka:50 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1569100000Obalová jednotka:25 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1569110000Obalová jednotka:25 ks
VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná