Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Darüber hinaus unterstützen wir Sie mit unserem Kabeleinführungssystem Cabtite. Cabtite bietet maximale Flexibilität und Zeitersparnis im Kabelmanagement von Schaltschränken, Gehäusen und Maschinen – hohe Packungsdichte auf engstem Raum für vorkonfektionierte und nicht vorkonfektionierte Leitungen.
-
-
Art.-Nr.:1772200000VPE:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1772210000VPE:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1909910000VPE:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1772220000VPE:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1772230000VPE:25 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1909920000VPE:25 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1772240000VPE:10 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1909930000VPE:10 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1772250000VPE:10 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1909940000VPE:10 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1772260000VPE:5 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1909950000VPE:5 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1772270000VPE:5 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1569060000VPE:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1569070000VPE:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1569080000VPE:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1569090000VPE:50 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 13.5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1569100000VPE:25 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
Art.-Nr.:1569110000VPE:25 items
VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ