Kabelinföringssystem och -komponenter
Vi kan också erbjuda vårt ledargenomföringssystem Cabtite. Cabtite ger maximal flexibilitet och stora tidsbesparingar för kabelinstallation i styrskåp, kapslingar och maskiner – hög packningsdensitet med mycket kompakta mått för förmonterade och icke-förmonterade kablar.
-
ID výrobku:2457660000Pakningsenhed:1 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing)
-
商品编号:1772200000VPE:50 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1772210000VPE:50 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1909910000VPE:50 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1772220000VPE:50 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1772230000VPE:25 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1909920000VPE:25 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1772240000VPE:10 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1909930000VPE:10 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1772250000VPE:10 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1909940000VPE:10 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1772260000VPE:5 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1909950000VPE:5 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1772270000VPE:5 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1569060000VPE:50 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1569070000VPE:50 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1569080000VPE:50 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1569090000VPE:50 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1569100000VPE:25 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1569110000VPE:25 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad