Électronique des compteurs intelligents
Les infrastructures énergétiques évoluent : la multiplication des sources de production décentralisées, telles que les installations photovoltaïques, ainsi que l'utilisation croissante d'appareils électriques accentuent les fluctuations de charge sur le réseau d'électricité. Cela rend le fonctionnement du réseau plus difficile. Conformément à l'article 14a de la loi allemande sur l'industrie de l'énergie (EnWG) et à l'article 9 de la loi sur les sources d'énergies renouvelables (EEG), les générateurs et les consommateurs doivent pouvoir être contrôlés, généralement par l'intermédiaire de signaux digitaux depuis la passerelle des compteurs intelligents. De nombreux appareils analogiques existants ne disposent que d'entrées d'interrupteurs simples. Le convertisseur de relais EEBUS (ERC) fait le lien entre le smart grid numérique et la technologie analogique. Il reçoit les commandes de contrôle EEBUS et les convertit en circuits de relais normalisés, conformément au concept de commande VDE-FNN. Cela permet de commander les appareils analogiques conformément à l'article 14a de l'EnWG et à l'article 9 de l'EEG.
-
Référence produit:3179090000Conditionnement:1 Pièce
Convertisseur de relais avec interface numérique, EEBUS, Correspond à §14a EnWG: Oui, Correspond à §9 EEG: Oui, Correspond à VDE FNN: Oui, Nombre de sorties relais: 4, Tension de fonctionnement: 230 V, IP30, Rail DIN, Raccordement du bus via: RJ45-Port, Courant de commutation, max.: 6 A, Tension de commutation AC, max.: 250 V, CE
Added to Your Shopping Cart